Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
전력 (W) | 입력 전압 (V) |
인덕턴스 최소 (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
전압시간적 (V-µs) 5 |
절연 전압 (Vrms) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri1 | Pri2 | Sec | Pri1 : Pri2 : Sec | |||||||
PL300-100L | 300 | 36 — 72 | 287 | 7.2 | 7.2 | 4.2 | 0.25 | 1 : 1 : 1 | 206 | 1500 |
PL300-101L | 300 | 36 — 72 | 448 | 9.0 | 9.0 | 4.2 | 0.35 | 1 : 1 : 0.8 | 258 | 1500 |
PL300-102L | 300 | 36 — 72 | 635 | 10.6 | 10.6 | 4.2 | 0.50 | 1 : 1 : 0.67 | 310 | 1500 |
PL300-103L | 300 | 36 — 72 | 864 | 12.3 | 12.3 | 4.2 | 0.75 | 1 : 1 : 0.57 | 361 | 1500 |
PL300-104L | 300 | 36 — 72 | 1075 | 13.8 | 13.8 | 4.2 | 1.0 | 1 : 1 : 0.5 | 413 | 1500 |