Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
전력 (W) | 입력 전압 (V) |
인덕턴스 최소 (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 | 주파수 (kHz) |
절연 전압 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||||
PL140-105LD | 140 | 36 — 75 | 120 | 24.0 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 1 : 0.125 : 0.125 | 200 | 1500 |
A | B | C | D | E | F |
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 9,3 | 0,37 |