Texas Instruments UCC28950와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|
38 V — 60 V | 54 V , 15 A | 800 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (µH) 1 |
DCR max (mΩ) 2 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||
NA5871-AL | 42 | 1.37 | 4.40 | 0.20 | 1 : 1.67 | 1500 |