NA5871-AL 800 W Planar Transformer

for TI UCC28950 Controller

RoHS 준수
  • Designed for Texas Instruments PMP6712 Dual-Channel Full-Bridge Converter
    for PoE Power Sourcing (PSE).
  • Listed as T2 and T4 on Texas Instruments BOM-PMP6712
  • Insulated bottom surface

지금 구매:
개수 단품 가격
1 $21.85
100 $20.92

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments UCC28950와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
38 V 60 V 54 V , 15 A 800 W 100 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (µH) 1
DCR max (mΩ) 2 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
NA5871-AL 42 1.37 4.40 0.20 1 : 1.67 1500
메모
  1. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary, measured with the secondary shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute primary to secondary isolation (Hipot).

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +125°C
Tray packaging: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (Ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

na5871schematics.gif

물리적 특성

na5871dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
56 g
패키지:
20 per tray

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Three reflows at >260°C, allowing parts to cool to room temperature between cycles.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품 시리즈