NA5738-DL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $14.26
100 $14.96
250 $11.23
500 $6.74
1000 $5.24

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments UCC2897와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력
Sec Aux
52 V 60 V 12 V , 22 A 12 V 264 W

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±20%)
DCR max (mΩ) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 전압시간적
(V-µs) 5
절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
NA5738-DL 100 4.8 1.7 18.0 0.18 1 : 0.4 : 0.4 94.5 1500
메모
  1. Output of the aux winding is 12 V.
  2. Inductance is for the primary, measured on Agilent/HP 4284A at 200 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc with secondary pins shorted.
  5. Volt-time product is for the primary, between pin 2 and 3.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary to secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Matte tin over nickel over brass.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +155°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+155°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

na5738s.gif

물리적 특성

na5738d.gif

dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
22.0 g
패키지:
36 per tray