Texas Instruments UCC2897와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | |
---|---|---|---|
Sec | Aux | ||
52 V — 60 V | 12 V , 22 A | 12 V | 264 W |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
전압시간적 (V-µs) 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
NA5738-DL | 100 | 4.8 | 1.7 | 18.0 | 0.18 | 1 : 0.4 : 0.4 | 94.5 | 1500 |