Texas Instruments LM5045와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|
36 V — 75 V | 12 V , 60 A | 720 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±30%) |
DCR max (mΩ) 2 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux1 | Aux2 | Pri : Sec : Aux1 : Aux2 | ||||
MA5519-AL | 190.8 | 5.0 | 1.5 | 178 | 178 | 0.13 | 1 : 0.67 : 0.33 : 0.33 | 1500 |