JA4309-AL

JA4309-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $17.03
200 $15.85
600 $13.80
1200 $10.73
2400 $9.20
5000 $8.44

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments UCC2897A와(과) 호환

출력 전력
3.3 V , 30 A 100 W

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec1 Aux Pri : Sec1 : Sec2 : Aux
JA4309-AL_ 67.5 20.0 0.50 160 0.35 1 : 0.167 : 0.167 : 0.667 1500
메모
  1. When ordering, please specify a packaging code: JA4309-ALD.
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 between pins 2 and 4 at 200 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR for the secondary is for each winding.
  4. Leakage inductance measured between pins 2 and 4 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc with all secondary pins shorted.
  5. Primary to secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ja4309s.gif

물리적 특성

ja4309d.gif


dims_inches_mm-(6).gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl-(55).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_v-(2).gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 9,35 0,37

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
11.6 g
패키지:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.37 mm thick, 32 mm pocket spacing, 9.35 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf

관련 제품 시리즈