DA2025-AL

DA2025-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $8.92
1000 $7.65
5000 $6.02

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments LM5035와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
36 V 75 V 3.3 V , 30 A 100 W 200 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 누설
인덕턴스
최대 (nH) 4
권수비 절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
DA2025-AL_ 120.0 50.0 2.0 250 250 1 : 0.5 : 0.625 1500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. DA2025-ALD
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 between pins 2 and 4 at 200 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured between pins 2 and 4 at 200 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc with secondary pins shorted.
  5. 1500 Vdc isolation, primary to secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

da2025schematic.gif

물리적 특성

da2025dimension.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T da2025orientation.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 9,35 0,37

일반 사양

중량:
12.5 g
패키지:
200/13″ reel 44 mm tape width

납땜

납땜 열 내성:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.

관련 제품 시리즈