B0860-CL

B0860-CLD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $11.96
1000 $9.98
5000 $7.86

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Maxim MAX5069A와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
36 V 72 V 12 V , 15 A 180 W 250 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 5 절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
B0860-CL_ 187.0 38.0 4.0 120.0 0.25 1 : 0.4 : 0.3 1500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. B0860-CLD
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 between pins 2 and 4 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measure between pins 2 and 4 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc with pins 6, 8 and 10 shorted.
  5. Turns ratio is with the primary windings and the secondary windings connected in series.
  6. 1500 Vdc isolation - primary to secondary windings.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations.

패키지:

  • D = 13" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape (200 parts per full reel).
  • B = Less than full reel
    In tape, but not machine-ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

b0860schematic.gif

물리적 특성

b0860dimensions.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T b0860orientation.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 9,4 0,37

일반 사양

중량:
11.8 g

납땜/세척

납땜 열 내성:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품 시리즈