Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스
(µH)
2
(허용 오차: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 |
절연 전압 (V) 4 |
Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Main | Aux | |||||
B0358-CLD | 2.0 | 0.0020 | 0.90 | 1500 | 32.0 | 36.0 |
B0357-BL | B0358-CL |
---|---|
![]() |
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 9,4 | 0,37 |