Texas Instruments LM5110, LM5025와(과) 호환
출력 | 전력 |
---|---|
3.3 V , 30 A | 100 W |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
절연 전압 (Vrms) |
|
---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | ||||
B0357-BLD | 320 | 55.0 | 1.0 | 0.55 | 1500 |
B0357-BL | B0358-CL |
---|---|
![]() |
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 9,4 | 0,37 |