Texas Instruments LM5110, LM5025와(과) 호환
출력 | 전력 |
---|---|
3.3 V , 30 A | 100 W |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
절연 전압 (Vrms) |
|
---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | ||||
B0357-BLD | 320 | 55.0 | 1.0 | 0.55 | 1500 |
부품 번호 5 |
인덕턴스
(µH)
6
(허용 오차: ±10%) |
DCR max (Ω) 7 |
절연 전압 (V) 8 |
Isat (A) 9 | Irms (A) 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Main | Aux | |||||
B0358-CLD | 2.0 | 0.0020 | 0.90 | 1500 | 32.0 | 36.0 |
B0357-BL | B0358-CL |
---|---|
![]() |
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 9,4 | 0,37 |