Texas Instruments LM5030와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|
36 V — 75 V | 12 V , 5 A | 60 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (mH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||
B0310-ALD | 1.3 | 0.850 | 0.060 | 2.5 | 1 : 0.5 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
A9784, A0152, B0310 | 250 | 330 | 100 | 13 | 62,4 | 56,4 | 56 | 28 | 4 | 2 | 8,86 | 0,36 | |