150-06J08L

150-06J08L, 150-06L

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.51
100 $2.87
250 $2.02
500 $1.49
1000 $1.07
2500 $0.62
5000 $0.42

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

설계자용 키트:
키트 가격
M302 98 (2 of each) $60.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

Unshielded

부품 번호 1 색상 권수 인덕턴스 (nH) 2 테스트 주파수
(MHz)
Q min
at L nom
SRF min (MHz) DCR (mΩ) 3
공심
nom
min 4 nom max
150-06J08L Blue 138 176 205 234 50.0 112 550 14.7
메모
  1. To order fixed inductance parts without cores, eliminate the “J08”, e.g. 150-01L.
  2. Inductance and Q readings taken on Boonton 260-A Q meter with 16 AWG tinned copper 1/2" long soldered along leads and bent at 90° 1/4" down from stand offs.
    All inductance values greater than 0.1 µH read at recommended Q meter frequency.
    All inductance values below 0.1 µH calculated from readings taken at 50 MHz.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. L min measured with core halfway out top of form.

종단 처리:

  • Series 146 leads: Tin-silver over copper
  • Series 150 leads: Matte tin over copper
  • Shield can tabs: Tin-silver over nickel over brass
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Packaging tubes: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

물리적 특성

Unshielded Styles

uni7un.gif

 

Shielded Styles

uni7sh.gif
dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Carbonyl J, 1/4" long
중량:
146 series unshielded: 0.44 - 0.7g, with shield can: 0.91 - 1.12g; 150 series unshielded: 0.45 - 0.61g, with shield can: 0.88 - 1.08g
패키지:

Unshielded: 85 per tube
With shield can: 75 per tube

납땜/세척

납땜 열 내성:
Wave solder only. Recommended maximum board surface temperature of 168°C (334°F) for no more than three seconds. Pre-heating is recommended to minimize time over the solder nozzle.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈