Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 색상 | 권수 | 인덕턴스 (nH) 2 |
테스트 주파수 (MHz) |
Q min at L nom |
SRF min (MHz) | DCR (mΩ) 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공심 nom |
min 4 | nom | max | |||||||
150-03J08SL | Orange | 3½ | 68 | 71 | 76 | 81 | 50.0 | 84 | 1100 | 10.5 |
Unshielded: 85 per tube
With shield can: 75 per tube