Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 색상 | 권수 | 인덕턴스 (µH) 2 |
테스트 주파수 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF typ (MHz) | DCR (mΩ) 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공심 nom |
min 5 | nom | max | |||||||
143-20J12L | Black | 20½ | 0.96 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 40.0 | 92 | 185 | 30.0 |