Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 색상 | 권수 | 인덕턴스 (nH) 2 |
테스트 주파수 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF typ (MHz) | DCR (mΩ) 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공심 nom |
min 5 | nom | max | |||||||
143-15J12SL | Green | 15½ | 522 | 583 | 660 | 738 | 40.0 | 80 | 250 | 23.9 |