Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 색상 | 권수 | 인덕턴스 (nH) 2 |
테스트 주파수 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF typ (MHz) | DCR (mΩ) 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공심 nom |
min 5 | nom | max | |||||||
142-04J08L | Yellow | 4½ | 166 | 174 | 196 | 218 | 40.0 | 125 | 420 | 10.8 |