부품에 대한 추가 정보 및 사양.
시리즈로 이동Electrical specifications at 25°C
부품 번호 | 인덕턴스 (µH) |
테스트 주파수 (MHz) |
Q min at L nom |
||
---|---|---|---|---|---|
min | nom | max | |||
M1312-A | 3.8 | 5.4 | 8.1 | 7.9 | 44 |
A max | B | C tab length | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
0.300 | 0.460 ± 0.008 | 0.138 ± 0.040 | 0.039 ± 0.01 | 0.177 ± 0.005 | 0.285 |
10,45 | 11,68 ± 0,20 | 3,51 ± 1,02 | 0,99 ± 0,20 | 4,50 ± 0,13 | 7,24 |