M1283-A

This product will not be available in an RoHS-compliant version. Core contains lead.

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

사양

Electrical specifications at 25°C

부품 번호 인덕턴스 (nH) 테스트 주파수
(MHz)
Q min
at L nom
min nom max
M1283-A 84 100 127 25.0 38
메모
환경
주변 온도 범위:
-40°C to +85°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

물리적 특성

slot7d.gif
A max B C tab length D E F
0.300 0.460 ± 0.008 0.138 ± 0.040 0.039 ± 0.01 0.177 ± 0.005 0.285
10,45 11,68 ± 0,20 3,51 ± 1,02 0,99 ± 0,20 4,50 ± 0,13 7,24

관련 제품

관련 제품 시리즈