부품에 대한 추가 정보 및 사양.
시리즈로 이동Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 | 인덕턴스 (µH) |
테스트 주파수 (MHz) |
Q min at L nom |
DCR (Ω) 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min 2 | nom | max | ||||
7M2-472 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 7.9 | 27 | 1.4 |