148-07J12L

148-07J12L, 148-07L

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.19
100 $2.62
250 $1.84
500 $1.36
1000 $0.96
2500 $0.57
5000 $0.43

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

설계자용 키트:
키트 가격
M304 33 (3 of each) $60.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 색상 권수 인덕턴스 (nH) 2 테스트 주파수
(MHz)
Q min
at L nom 3
SRF min (MHz)
공심
nom
min 4 nom max
148-07J12L Violet 142 154 222 290 50.0 110 620
메모
  1. To order fixed inductance parts without cores, eliminate the “J12”, e.g. 148-13L.
  2. Inductance readings taken at test frequency on an Agilent/HP 4342A Q meter with 1/2″ long, 16 AWG tinned copper wire soldered along the leads and bent at 90°, 1/4″ from standoffs. Inductance values at 50 MHz calculated from Cp readings. Inductance values at 25 MHz read at standard Q meter frequency (blue line)
  3. Q readings taken at test frequency on an Agilent/HP 4342A Q meter with 1/2″ long, 16 AWG tinned copper wire soldered along the leads and bent at 90°, 1/4″ from standoffs.
  4. L min measured with core halfway out top of form. L max measured with core centered in the windings.

종단 처리:

  • Tin-silver over copper
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Packaging tubes: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

물리적 특성

148d.gif
dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Carbonyl J. Core length: 0.375 in / 9,5 mm
중량:
0.7 – 1.2 g
패키지:
30 per tube

납땜/세척

납땜 열 내성:
Wave solder only. Recommended maximum board surface temperature of 168°C (334°F) for no more than three seconds. Pre-heating is recommended to minimize time over the solder nozzle.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품