Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 색상 | 권수 | 인덕턴스 (nH) 2 |
테스트 주파수 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF min (MHz) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공심 nom |
min 4 | nom | max | ||||||
148-06J12L | Blue | 6½ | 114 | 120 | 170 | 220 | 50.0 | 112 | 720 |