Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 색상 | 권수 | 인덕턴스 (nH) 2 |
테스트 주파수 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF min (MHz) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공심 nom |
min 4 | nom | max | ||||||
148-05J12L | Green | 5½ | 92 | 96 | 130 | 164 | 50.0 | 112 | 820 |