Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 색상 | 권수 | 인덕턴스 (nH) 2 |
테스트 주파수 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF min (MHz) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공심 nom |
min 4 | nom | max | ||||||
148-01J12L | Brown | 1½ | 35 | 38 | 39 | 40 | 50.0 | 88 | 3200 |