Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (mH)
at 125 kHz 2 (허용 오차: ±5%) |
Q min |
판독 거리 (inch/cm) 3 |
감도 (mV/µT) 4 |
매칭 커패시터 (pF) 5 |
DCR max (Ω) 6 | SRF typ (kHz) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXC-715XJLC | 7.10 | 65 | 30.98 / 78.7 | 25 | 228 | 62.0 | 1220 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2,24 | 0,3 |