Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
at 100 kHz 2 (허용 오차: ±20%) |
판독 거리 (inch/cm) 3 |
DCR max (Ω) 4 |
인덕턴스 at 13.56 MHz (µH) |
---|---|---|---|---|
PA6512-AED | 4.7 | 1.15 / 2.93 | 0.028 | 4.6 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 5,8 | 0,33 |