Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
at 125 kHz 2 (허용 오차: ±2%) |
Q min |
판독 거리 (inch/cm) 3 |
감도 (mV/µT) 4 |
매칭 커패시터 (pF) 5 |
DCR max (Ω) 6 | SRF typ (MHz) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4513TC-404XGLD | 400.00 | 29 | 23.9 / 60.71 | 11.76 | 4050 | 9.7 | 5.9 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2,75 | 0,35 |