Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (mH)
at 125 kHz 2 (허용 오차: ±2%) |
Q min |
판독 거리 (inch/cm) 3 |
감도 (mV/µT) 4 |
매칭 커패시터 (pF) 5 |
DCR max (Ω) 6 | SRF typ (MHz) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4513TC-404XGLD | 0.40 | 29 | 23.9 / 60.71 | 11.76 | 4050 | 9.7 | 5.9 |
4513TC-105XGLD | 1.00 | 33 | 30.95 / 78.61 | 19.8 | 1621 | 20.6 | 3.7 |
4513TC-245XGLD | 2.38 | 40 | 36.75 / 93.35 | 32.8 | 681 | 39.0 | 2.2 |
4513TC-495XGLD | 4.90 | 44 | 38.55 / 97.92 | 54.76 | 331 | 55.8 | 1.6 |
4513TC-725XGLD | 7.20 | 51 | 44.1 / 112.01 | 76.97 | 225 | 91.0 | 1.4 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2,75 | 0,35 |