Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (mH)
at 125 kHz 2 (허용 오차: ±2%) |
Q min |
판독 거리 (inch/cm) 3 |
감도 (mV/µT) 4 |
매칭 커패시터 (pF) 5 |
DCR max (Ω) 6 | SRF typ (kHz) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4312RV-404XGLD | 0.40 | 21 | 19.65 / 49.91 | 9.14 | 4050 | 11.5 | 6340 |
4312RV-105XGLD | 1.00 | 21 | 24.25 / 61.6 | 15.26 | 1621 | 29.0 | 4150 |
4312RV-245XGLD | 2.38 | 26 | 28.35 / 72.01 | 24.72 | 681 | 55.0 | 2470 |
4312RV-495XGLD | 4.90 | 24 | 32.85 / 83.44 | 42.45 | 331 | 103 | 1270 |
4312RV-725XGLD | 7.20 | 30 | 35.05 / 89.03 | 60.02 | 225 | 128 | 1465 |
4312RV-905XGLD | 9.00 | 32 | 35.83 / 91.0 | 78.1 | 180 | 150 | 1200 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
3000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2,49 | 0,3 |