Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
at 125 kHz 2 |
허용 오차 (%) 3 | Q min |
판독 거리 (inch/cm) 4 |
감도 (mV/µT) 5 |
매칭 커패시터 (pF) 6 |
DCR max (Ω) 7 | SRF typ (kHz) 8 | 색상 코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4308RV-404X_LD | 400.00 | 5,2 | 26 | 22.99 / 58.4 | 10.38 | 4050 | 7.1 | 5000 | Yellow Black Yellow |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
3000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2,7 | 0,3 |