MA5532-AE

MA5532-AED

RoHS 준수 할로겐 프리

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $1.13
500 $1.05
1000 $0.92
2500 $0.79

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 인덕턴스 (µH)
at 2.0 MHz 2
(허용 오차: ±2%)
Q min DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4
MA5532-AE_ 100 30 6.0 34
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. MA5532-AED
  2. Inductance and Q measured using Agilent/HP 4287A iLCR meter or equivalent at 2 MHz. For recommended test procedures, contact Coilcraft.
  3. DCR measured on micro-ohmmeter.
  4. SRF measured using Agilent/HP 8753D network analyzer.

종단 처리:

  • Gold over nickel over phos bronze

패키지:

  • D = 13" machine-ready reel
    EIA-481 embossed plastic tape (2500 parts per full reel).
  • B = Less than full reel
    In tape, but not machine-ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

L versus Frequency

Q versus Frequency

물리적 특성

mm5532d-(1).gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2500 330 100 13 30,4 24,4 24 8 4 2 2,75 0,35

일반 사양

중량:
320 mg
패키지:
2500 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.35 mm thick, 8 mm pocket spacing, 2.75 mm pocket depth
Temperature coefficient of inductance:
+50 to +210 ppm/°C

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf