Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
at 2.0 MHz 2 (허용 오차: ±2%) |
Q min | DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 |
---|---|---|---|---|
MA5532-AED | 100 | 30 | 6.0 | 34 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2,75 | 0,35 |