WA8514-AE

WA8514-AEC

RoHS 준수 할로겐 프리

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $1.04
200 $0.90
500 $0.78
1000 $0.61
2000 $0.52
4000 $0.48

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 인덕턴스 (µH) 2
(허용 오차: ±20%)
SRF typ (MHz) Isat (A) DCR (Ω) 3 Irms (A) 4
typ max 20°C rise 40°C rise
WA8514-AE_ 5.6 250 0.73 0.40 0.46 0.60 0.80
메모
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. WA8514-AEC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4284A impedance analyzer.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperature use this DCR at Temperature calculator.
  4. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

종단 처리:

  • Silver-palladium-platinum-glass frit.

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C with (20°C rise) Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +145°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+145°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Current

Impedance vs Frequency

물리적 특성

wa8514d-(1).gif
 
A max B max C max D ref E F G H I
0.171 0.078 0.04 0.065 0.013 0.134 0.095 0.124 0.033 inches
4,34 1,98 1,02 1,65 0,33 3,40 2,413 3,15 0,838 mm

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl-(1).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2000 178 60 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,09 0,21

일반 사양

코어 소재:
Composite
중량:
17.7 mg
패키지:
2000 per 7″ reel; Plastic tape: 12 mm wide, 0.21 mm thick, 4 mm pocket spacing, 1.09 mm pocket depth