부품에 대한 추가 정보 및 사양.
시리즈로 이동Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 |
인덕턴스 (µH)
1
(허용 오차: ±5%) |
DCR max (mΩ) 2 | Irms (mA) 3 |
---|---|---|---|
BCL-652JL | 6.5 | 700.00 | 650 |
Part number | A (±0.002 / 0,05) | B max | C max | D (±0.010 / 0,25) | E (±0.010 / 0,25) | Weight (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCL-221 | 0.008 / 0,20 | 0.057 / 1,45 | 0.138 / 3,51 | 0.166 / 4,216 | 0.100 /2,54 | 10.2 |
BCL-531 | 0.008 / 0,20 | 0.071 / 1,80 | 0.179 / 4,55 | 0.166 / 4,216 | 0.100 /2,54 | 19.8 |
BCL-122 | 0.008 / 0,20 | 0.045 / 1,14 | 0.115 / 2,92 | 0.166 / 4,216 | 0.100 /2,54 | 5.1 |
BCL-162 | 0.008 / 0,20 | 0.067 / 1,70 | 0.174 / 4,45 | 0.166 / 4,216 | 0.100 /2,54 | 17.1 |
BCL-232 | 0.008 / 0,20 | 0.060 / 1,52 | 0.150 / 3,81 | 0.166 / 4,216 | 0.100 /2,54 | 8.5 |
BCL-272 | 0.008 / 0,20 | 0.107 / 2,72 | 0.310 / 7,87 | 0.275 / 6,985 | 0.100 /2,54 | 67.2 |
BCL-632 | 0.008 / 0,20 | 0.116 / 2,92 | 0.340 / 8,62 | 0.275 / 6,985 | 0.100 /2,54 | 81.0 |
BCL-652 | 0.008 / 0,20 | 0.140 / 3,56 | 0.435 / 11,05 | 0.390 / 9,91 | 0.100 /2,54 | 151 |
BCL-802 | 0.008 / 0,20 | 0.074 / 1,88 | 0.237 / 6,02 | 0.180 / 4,57 | 0.100 /2,54 | 25.3 |