부품에 대한 추가 정보 및 사양.
시리즈로 이동Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 인덕턴스 (nH) 2 | 허용 오차 (%) 3 | 900 MHz |
Q typ
@ 250 MHz 4 |
SRF typ (MHz) 5 | DCR max (Ω) 6 | Irms (mA) 7 | 색상 코드 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L typ | Q typ 4 | ||||||||
0603HP-75NX_R_ | 75 | 2,3,5 | 84.6 | 71 | 46 | 1900 | 0.52 | 500 | Violet |
A max | B (min – max) | C max | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.069 | 0.034 – 0.043 | 0.037 | 0.015 | 0.029 | 0.013 | 0.038 | 0.040 | 0.027 | 0.028 | inches |
1,75 | 0,86 – 1,09 | 0,94 | 0,38 | 0,74 | 0,33 | 0,96 | 1,02 | 0,69 | 0,71 | mm |
Height dimension (C) is before optional solder application.
For maximum height dimension including solder, add 0.006 in / 0,152 mm.
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | T | |
2000 | 10000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,0 |