Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 인덕턴스 (nH) 2 | 허용 오차 (%) 3 | 900 MHz | 1.7 GHz | 2.4 GHz | SRF typ (GHz) 5 | DCR max (mΩ) 6 | Irms (mA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q typ 4 | Q typ 4 | Q typ 4 | at 25°C 7 | at 85°C 8 | at 125°C 9 | |||||
0402DC-N80XJRW | 0.8 | 5 | 54 | 62 | 110 | 28.8 | 25 | 2800 | 1300 | 1100 |
0402DC-N90XJRW | 0.9 | 5 | 42 | 65 | 89 | 27.0 | 30 | 2300 | 980 | 800 |
0402DC-1N0XJRW | 1.0 | 5 | 41 | 66 | 91 | 26.2 | 45 | 1700 | 640 | 460 |
0402DC-1N2XJRW | 1.2 | 5 | 27 | 40 | 51 | 25.2 | 125 | 980 | 260 | 140 |
0402DC-1N7XJRW | 1.7 | 5 | 62 | 82 | 159 | 18.0 | 35 | 2100 | 1300 | 1100 |
0402DC-1N8XJRW | 1.8 | 5 | 63 | 81 | 153 | 17.0 | 35 | 2100 | 1300 | 1100 |
0402DC-1N9XJRW | 1.9 | 5 | 63 | 103 | 149 | 16.8 | 35 | 2000 | 1300 | 1100 |
0402DC-2N0X_RW | 2.0 | 3,5 | 60 | 93 | 127 | 15.6 | 35 | 2000 | 1300 | 1100 |
0402DC-2N1X_RW | 2.1 | 3,5 | 47 | 72 | 94 | 15.8 | 48 | 1700 | 890 | 720 |
0402DC-2N2X_RW | 2.2 | 3,5 | 43 | 65 | 92 | 16.0 | 90 | 1200 | 550 | 370 |
0402DC-2N3X_RW | 2.3 | 3,5 | 43 | 64 | 85 | 15.8 | 110 | 1000 | 440 | 280 |
0402DC-2N4X_RW | 2.4 | 3,5 | 40 | 60 | 80 | 16.1 | 170 | 850 | 320 | 180 |
0402DC-2N5X_RW | 2.5 | 3,5 | 31 | 45 | 59 | 16.0 | 210 | 750 | 260 | 140 |
0402DC-2N8X_RW | 2.8 | 3,5 | 57 | 86 | 130 | 16.8 | 37 | 2100 | 1300 | 1100 |
0402DC-2N9X_RW | 2.9 | 3,5 | 59 | 89 | 136 | 16.3 | 37 | 2100 | 1300 | 1100 |
0402DC-3N0X_RW | 3.0 | 2,3,5 | 61 | 92 | 142 | 15.8 | 37 | 2100 | 1300 | 1100 |
0402DC-3N1X_RW | 3.1 | 2,3,5 | 63 | 100 | 148 | 15.3 | 37 | 2100 | 1300 | 1100 |
0402DC-3N2X_RW | 3.2 | 2,3,5 | 65 | 108 | 154 | 14.8 | 37 | 2100 | 1300 | 1100 |
0402DC-3N3X_RW | 3.3 | 2,3,5 | 68 | 116 | 160 | 14.2 | 37 | 2100 | 1300 | 1100 |
0402DC-3N4X_RW | 3.4 | 2,3,5 | 66 | 108 | 156 | 13.7 | 46 | 2050 | 1300 | 1050 |
0402DC-3N5X_RW | 3.5 | 2,3,5 | 67 | 110 | 156 | 13.7 | 46 | 2050 | 1300 | 1050 |
0402DC-3N6X_RW | 3.6 | 2,3,5 | 68 | 112 | 157 | 13.5 | 46 | 2050 | 1300 | 1050 |
0402DC-3N7X_RW | 3.7 | 2,3,5 | 68 | 112 | 157 | 13.2 | 46 | 2050 | 1300 | 1050 |
0402DC-3N8X_RW | 3.8 | 2,3,5 | 69 | 113 | 158 | 12.9 | 46 | 2050 | 1300 | 1050 |
0402DC-3N9X_RW | 3.9 | 2,3,5 | 69 | 114 | 158 | 12.7 | 46 | 2050 | 1300 | 1050 |
0402DC-4N0X_RW | 4.0 | 2,3,5 | 70 | 114 | 158 | 12.4 | 46 | 2050 | 1300 | 1050 |
0402DC-4N1X_RW | 4.1 | 2,3,5 | 71 | 115 | 159 | 12.1 | 46 | 2050 | 1300 | 1050 |
0402DC-4N2X_RW | 4.2 | 2,3,5 | 71 | 116 | 159 | 11.9 | 46 | 2050 | 1300 | 1050 |
0402DC-4N3X_RW | 4.3 | 2,3,5 | 62 | 100 | 136 | 13.8 | 48 | 1850 | 1300 | 960 |
0402DC-4N4X_RW | 4.4 | 2,3,5 | 64 | 102 | 139 | 13.6 | 48 | 1850 | 1300 | 960 |
0402DC-4N5X_RW | 4.5 | 2,3,5 | 65 | 104 | 141 | 13.3 | 48 | 1850 | 1300 | 960 |
0402DC-4N6X_RW | 4.6 | 2,3,5 | 66 | 106 | 143 | 13.0 | 48 | 1850 | 1300 | 960 |
0402DC-4N7X_RW | 4.7 | 2,3,5 | 67 | 108 | 146 | 12.7 | 48 | 1850 | 1300 | 960 |
0402DC-4N8X_RW | 4.8 | 2,3,5 | 67 | 109 | 146 | 12.5 | 48 | 1850 | 1300 | 960 |
0402DC-4N9X_RW | 4.9 | 2,3,5 | 67 | 110 | 147 | 12.3 | 48 | 1850 | 1300 | 960 |
0402DC-5N0X_RW | 5.0 | 2,3,5 | 68 | 111 | 149 | 12.2 | 48 | 1850 | 1300 | 960 |
0402DC-5N1X_RW | 5.1 | 2,3,5 | 68 | 111 | 150 | 12.0 | 48 | 1850 | 1300 | 960 |
0402DC-5N2X_RW | 5.2 | 2,3,5 | 68 | 112 | 151 | 11.9 | 48 | 1850 | 1300 | 960 |
0402DC-5N3X_RW | 5.3 | 2,3,5 | 67 | 110 | 144 | 11.9 | 57 | 1800 | 1300 | 920 |
0402DC-5N4X_RW | 5.4 | 2,3,5 | 68 | 111 | 145 | 11.6 | 57 | 1800 | 1300 | 920 |
0402DC-5N5X_RW | 5.5 | 2,3,5 | 68 | 111 | 145 | 11.3 | 57 | 1800 | 1300 | 920 |
0402DC-5N6X_RW | 5.6 | 2,3,5 | 69 | 112 | 146 | 11.0 | 57 | 1800 | 1300 | 920 |
0402DC-5N7X_RW | 5.7 | 2,3,5 | 69 | 112 | 146 | 12.7 | 57 | 1800 | 1300 | 920 |
0402DC-5N8X_RW | 5.8 | 2,3,5 | 70 | 112 | 146 | 12.4 | 57 | 1800 | 1300 | 920 |
0402DC-5N9X_RW | 5.9 | 2,3,5 | 70 | 112 | 146 | 12.1 | 57 | 1800 | 1300 | 920 |
0402DC-6N0X_RW | 6.0 | 2,3,5 | 71 | 112 | 146 | 9.8 | 57 | 1800 | 1300 | 920 |
0402DC-6N1X_RW | 6.1 | 2,3,5 | 71 | 112 | 146 | 9.5 | 57 | 1800 | 1300 | 920 |
0402DC-6N2X_RW | 6.2 | 2,3,5 | 71 | 112 | 146 | 9.2 | 57 | 1800 | 1300 | 920 |
0402DC-6N3X_RW | 6.3 | 2,3,5 | 72 | 113 | 146 | 8.9 | 57 | 1800 | 1300 | 920 |
0402DC-6N4X_RW | 6.4 | 2,3,5 | 73 | 113 | 146 | 8.6 | 57 | 1800 | 1300 | 920 |
0402DC-6N5X_RW | 6.5 | 2,3,5 | 73 | 114 | 147 | 8.3 | 57 | 1800 | 1300 | 920 |
0402DC-6N6X_RW | 6.6 | 2,3,5 | 68 | 109 | 130 | 10.7 | 63 | 1650 | 1300 | 860 |
0402DC-6N7X_RW | 6.7 | 2,3,5 | 69 | 109 | 132 | 10.4 | 63 | 1650 | 1300 | 860 |
0402DC-6N8X_RW | 6.8 | 2,3,5 | 69 | 110 | 138 | 10.2 | 63 | 1650 | 1300 | 860 |
0402DC-6N9X_RW | 6.9 | 2,3,5 | 69 | 110 | 138 | 9.9 | 63 | 1650 | 1300 | 860 |
0402DC-7N0X_RW | 7.0 | 2,3,5 | 69 | 110 | 138 | 9.7 | 63 | 1650 | 1300 | 860 |
0402DC-7N1X_RW | 7.1 | 2,3,5 | 69 | 110 | 138 | 9.4 | 63 | 1650 | 1300 | 860 |
0402DC-7N2X_RW | 7.2 | 2,3,5 | 70 | 111 | 139 | 9.2 | 63 | 1650 | 1300 | 860 |
0402DC-7N3X_RW | 7.3 | 2,3,5 | 70 | 111 | 139 | 8.9 | 63 | 1650 | 1300 | 860 |
0402DC-7N4X_RW | 7.4 | 2,3,5 | 70 | 111 | 140 | 8.7 | 63 | 1650 | 1300 | 860 |
0402DC-7N5X_RW | 7.5 | 2,3,5 | 71 | 112 | 140 | 8.4 | 63 | 1650 | 1300 | 860 |
0402DC-7N6X_RW | 7.6 | 2,3,5 | 72 | 113 | 141 | 8.2 | 63 | 1650 | 1300 | 860 |
0402DC-7N7X_RW | 7.7 | 2,3,5 | 70 | 109 | 135 | 9.0 | 70 | 1600 | 1300 | 830 |
0402DC-7N8X_RW | 7.8 | 2,3,5 | 70 | 110 | 136 | 8.9 | 70 | 1600 | 1300 | 830 |
0402DC-7N9X_RW | 7.9 | 2,3,5 | 71 | 110 | 136 | 8.7 | 70 | 1600 | 1300 | 830 |
0402DC-8N0X_RW | 8.0 | 2,3,5 | 71 | 111 | 137 | 8.6 | 70 | 1600 | 1300 | 830 |
0402DC-8N1X_RW | 8.1 | 2,3,5 | 71 | 112 | 137 | 8.5 | 70 | 1600 | 1300 | 830 |
0402DC-8N2X_RW | 8.2 | 2,3,5 | 72 | 113 | 138 | 8.3 | 70 | 1600 | 1300 | 830 |
0402DC-8N3X_RW | 8.3 | 2,3,5 | 72 | 113 | 138 | 8.2 | 70 | 1600 | 1300 | 830 |
0402DC-8N4X_RW | 8.4 | 2,3,5 | 72 | 114 | 139 | 8.1 | 70 | 1600 | 1300 | 830 |
0402DC-8N5X_RW | 8.5 | 2,3,5 | 73 | 115 | 139 | 7.9 | 70 | 1600 | 1300 | 830 |
0402DC-8N6X_RW | 8.6 | 2,3,5 | 73 | 115 | 140 | 7.8 | 70 | 1600 | 1300 | 830 |
0402DC-8N7X_RW | 8.7 | 2,3,5 | 73 | 116 | 140 | 7.7 | 70 | 1600 | 1300 | 830 |
0402DC-8N8X_RW | 8.8 | 2,3,5 | 74 | 116 | 141 | 7.5 | 70 | 1600 | 1300 | 830 |
0402DC-8N9X_RW | 8.9 | 2,3,5 | 74 | 117 | 141 | 7.4 | 70 | 1600 | 1300 | 830 |
0402DC-9N0X_RW | 9.0 | 2,3,5 | 75 | 117 | 142 | 7.3 | 70 | 1600 | 1300 | 830 |
0402DC-9N1X_RW | 9.1 | 2,3,5 | 75 | 118 | 142 | 7.2 | 70 | 1600 | 1300 | 830 |
0402DC-9N2X_RW | 9.2 | 2,3,5 | 75 | 118 | 142 | 7.0 | 70 | 1600 | 1300 | 830 |
0402DC-9N3X_RW | 9.3 | 2,3,5 | 71 | 105 | 142 | 8.2 | 73 | 1500 | 1300 | 790 |
0402DC-9N4X_RW | 9.4 | 2,3,5 | 72 | 106 | 143 | 8.1 | 73 | 1400 | 1300 | 790 |
0402DC-9N5X_RW | 9.5 | 2,3,5 | 73 | 108 | 144 | 8.0 | 73 | 1400 | 1300 | 790 |
0402DC-9N6X_RW | 9.6 | 2,3,5 | 74 | 109 | 145 | 7.9 | 73 | 1400 | 1300 | 790 |
0402DC-9N7X_RW | 9.7 | 2,3,5 | 75 | 110 | 146 | 7.8 | 73 | 1400 | 1300 | 790 |
0402DC-9N8X_RW | 9.8 | 2,3,5 | 76 | 112 | 147 | 7.6 | 73 | 1400 | 1300 | 790 |
0402DC-9N9X_RW | 9.9 | 2,3,5 | 77 | 113 | 148 | 7.5 | 73 | 1400 | 1300 | 790 |
0402DC-10NX_RW | 10.0 | 2,3,5 | 77 | 113 | 148 | 7.4 | 73 | 1500 | 1300 | 790 |
0402DC-11NX_RW | 11.0 | 2,3,5 | 68 | 100 | 134 | 5.3 | 78 | 1450 | 1300 | 750 |
0402DC-12NX_RW | 12.0 | 2,3,5 | 69 | 98 | 100 | 6.6 | 81 | 1450 | 1300 | 750 |
0402DC-15NX_RW | 15.0 | 2,3,5 | 70 | 100 | 110 | 6.2 | 115 | 1200 | 1050 | 620 |
0402DC-16NX_RW | 16.0 | 2,3,5 | 68 | 97 | 102 | 6.0 | 120 | 1200 | 1050 | 600 |
0402DC-18NX_RW | 18.0 | 2,3,5 | 68 | 95 | 98 | 5.6 | 138 | 1100 | 1000 | 580 |
0402DC-20NX_RW | 20.0 | 2,3,5 | 67 | 90 | 95 | 5.1 | 163 | 1000 | 900 | 530 |
0402DC-22NX_RW | 22.0 | 2,3,5 | 67 | 88 | 83 | 5.0 | 190 | 970 | 870 | 500 |
0402DC-23NX_RW | 23.0 | 2,3,5 | 68 | 89 | - | 5.0 | 177 | 970 | 870 | 500 |
0402DC-24NX_RW | 24.0 | 2,3,5 | 63 | 85 | - | 4.8 | 185 | 960 | 870 | 500 |
0402DC-27NX_RW | 27.0 | 2,3,5 | 65 | 83 | 71 | 4.5 | 193 | 920 | 830 | 480 |
0402DC-30NX_RW | 30.0 | 2,3,5 | 62 | 76 | 62 | 4.2 | 245 | 810 | 760 | 420 |
0402DC-33NX_RW | 33.0 | 2,3,5 | 62 | 76 | - | 4.2 | 288 | 780 | 700 | 400 |
0402DC-36NX_RW | 36.0 | 2,3,5 | 60 | 72 | - | 4.0 | 320 | 700 | 630 | 360 |
0402DC-39NX_RW | 39.0 | 2,3,5 | 60 | 68 | - | 3.9 | 375 | 670 | 600 | 350 |
0402DC-43NX_RW | 43.0 | 2,3,5 | 55 | 54 | - | 3.8 | 430 | 640 | 580 | 330 |
0402DC-47NX_RW | 47.0 | 2,3,5 | 55 | 54 | - | 3.4 | 427 | 640 | 580 | 330 |
0402DC-51NX_RW | 51.0 | 2,3,5 | 55 | 54 | - | 3.4 | 432 | 620 | 560 | 320 |
0402DC-56NX_RW | 56.0 | 2,3,5 | 54 | - | - | 3.2 | 690 | 460 | 410 | 240 |
0402DC-62NX_RW | 62.0 | 2,3,5 | 54 | - | - | 3.0 | 756 | 440 | 400 | 230 |
0402DC-68NX_RW | 68.0 | 2,3,5 | 54 | - | - | 2.8 | 943 | 400 | 360 | 210 |
0402DC-72NX_RW | 72.0 | 2,3,5 | 54 | - | - | 2.8 | 787 | 430 | 390 | 220 |
0402DC-75NX_RW | 75.0 | 2,3,5 | 54 | - | - | 2.8 | 882 | 410 | 370 | 220 |
0402DC-82NX_RW | 82.0 | 2,3,5 | 51 | - | - | 2.9 | 1057 | 370 | 330 | 190 |
0402DC-91NX_RW | 91.0 | 2,3,5 | 48 | - | - | 2.8 | 1119 | 360 | 330 | 190 |
0402DC-R10X_RW | 100.0 | 2,3,5 | 51 | - | - | 2.4 | 1507 | 310 | 290 | 160 |
0402DC-R12X_RW | 120.0 | 2,3,5 | 46 | - | - | 2.2 | 1600 | 300 | 270 | 160 |
A max | B max | C max | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.044 | 0.026 | 0.026 | 0.0185 | 0.006 | 0.014 | 0.024 | 0.026 | inches |
1,11 | 0,66 | 0,65 | 0,47 | 0,15 | 0,36 | 0,61 | 0,66 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000/10,000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | NA | 0,68 |