016008C-6N0

016008C-6N0XJRW

RoHS 준수 할로겐 프리

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $1.35
200 $0.95
500 $0.65
1000 $0.53
2500 $0.45
4000 $0.39

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
C488 36 (20 of each) $180.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 인덕턴스 (nH) 1
(허용 오차: ± 5%)
900 MHz 1.7 GHz 2.4 GHz SRF typ (GHz) 3 DCR max (mΩ) 4 Irms (mA)
Q typ 2 Q typ 2 Q typ 2 at 25°C 5 at 85°C 6 at 125°C 7
016008C-6N0XJRW 6.0 31 42 51 9.8 340 200 170 90
메모
  1. Inductance measured at 250 MHz using a Coilcraft ccf1426 fixture in an Agilent/HP 4287 impedance analyzer with Coilcraft-provided correlation piece
  2. Q measured using an Agilent/HP 4991 with an Coilcraft CCF1481 test fixture.
  3. SRF measured using Agilent/HP 8722ES network analyzer and Coilcraft CCF1406 test fixture.
  4. DCR measured on Cambridge Technology micro-ohmmeter and Coilcraft CCF858 test fixture.
  5. Current that causes a 40°C temperature rise at 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  6. Maximum current that can be applied at 85°C.
  7. Maximum current that can be applied at 125°C.

허용 오차:

  • J = 5%, K = 10%

종단 처리:

  • R =RoHS compliant matte tin over copper over molybdenum - manganese

패키지:

  • W = 7″ machine-ready reel. EIA-481 punched paper tape (2000 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
40°C to +125°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +140°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+140°C (ambient + temp rise).
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

물리적 특성

016008cd.gif
 
A max B max C max D ref E ref F ref G ref H ref  
0.0185 0.0110 0.0138 0.0035 0.0080 0.0060 0.0090 0.0120 inches
0,47 0,28 0,35 0,09 0,20 0,15 0,23 0,30 mm

 

테이프 및 릴 사양

tapereel_pa-(1).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i-(1).gif
2000 178 100 13 14,4 8,4 8 2 4 2 0,38 0,42

일반 사양

코어 소재:
Ceramic
중량:
0.10 – 0.16 mg
패키지:
2000 per 7″ reel; Paper tape:  8 mm wide, 0.42 mm thick, 2 mm pocket spacing, 0,38 mm pocket depth
Temperature coefficient of inductance:
+25 to +150 ppm/°C
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
PCB washing Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품