Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 권수 | 인덕턴스 (nH) 2 | 허용 오차 (%) 3 |
Q min
@ 150 MHz 4 |
SRF min (GHz) 5 | DCR max (mΩ) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01TKLC | 1 | 2.5 | 10 | 145 | 12.5 | 1.1 | 4.0 |
A02T_LC | 2 | 5.0 | 1,2,5 | 140 | 6.5 | 1.8 | 4.0 |
A03T_LC | 3 | 8.0 | 1,2,5 | 140 | 5.0 | 2.6 | 4.0 |
A04T_LC | 4 | 12.5 | 1,2,5 | 137 | 3.3 | 3.4 | 4.0 |
A05T_LC | 5 | 18.5 | 1,2,5 | 132 | 2.5 | 3.9 | 4.0 |
부품 번호 1 | 권수 | 인덕턴스 (nH) 2 | 허용 오차 (%) 3 |
Q min
@ 150 MHz 4 |
SRF min (GHz) 5 | DCR max (mΩ) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B06T_LC | 6 | 17.5 | 1,2,5 | 100 | 2.2 | 4.5 | 4.0 |
B07T_LC | 7 | 22.0 | 1,2,5 | 102 | 2.1 | 5.2 | 4.0 |
B08T_LC | 8 | 28.0 | 1,2,5 | 105 | 1.8 | 6.0 | 4.0 |
B09T_LC | 9 | 35.5 | 1,2,5 | 112 | 1.5 | 6.8 | 4.0 |
B10T_LC | 10 | 43.0 | 1,2,5 | 106 | 1.2 | 7.9 | 4.0 |
Part number | Weight (mg) |
---|---|
A01T | 31 |
A02T | 42 |
A03T | 52 |
A04T | 65 |
A05T | 78 |
B06T | 100 |
B07T | 110 |
B08T | 118 |
B09T | 133 |
B10T | 147 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
Size A | 700 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,3 | 0,32 | |
Size B | 500 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 12,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 3,4 | 0,28 |