제품 시리즈 | 인덕턴스 | ||
---|---|---|---|
![]() |
0806SQ, 0807SQ, 0908SQ | 5.5 nH — 27.3 nH | 시리즈 보기 |
![]() |
1111SQ | 27 nH — 47 nH | 시리즈 보기 |
![]() |
1515SQ, 2222SQ, 2929SQ | 47 nH — 500 nH | 시리즈 보기 |
제품 시리즈 | 인덕턴스 | ||
---|---|---|---|
![]() |
0906, 1606 | 1.65 nH — 12.55 nH | 시리즈 보기 |
제품 시리즈 | 인덕턴스 | ||
---|---|---|---|
![]() |
1508, 2508 | 5.5 nH — 27 nH | 시리즈 보기 |
![]() |
1512SP, 2712SP | 2.5 nH — 150 nH | 시리즈 보기 |
![]() |
AxxT, BxxT | 2.5 nH — 43 nH | 시리즈 보기 |
![]() |
GA309x, WA309x | 3.7 nH — 30 nH | 시리즈 보기 |
제품 시리즈 | 인덕턴스 | ||
---|---|---|---|
![]() |
1812SMS | 22 nH — 150 nH | 시리즈 보기 |
제품 시리즈 | 인덕턴스 | ||
---|---|---|---|
![]() |
132 | 14 nH — 709 nH | 시리즈 보기 |
![]() |
132-xxSM | 90 nH — 538 nH | 시리즈 보기 |
![]() |
NA593x | 246 nH — 538 nH | 시리즈 보기 |
제품 시리즈 | 인덕턴스 | ||
---|---|---|---|
![]() |
1010VS, 1212VS, 2014VS | 22 nH — 257 nH | 시리즈 보기 |
![]() |
ZA9423 | 33 nH — 66 nH | 시리즈 보기 |