부품에 대한 추가 정보 및 사양.
시리즈로 이동Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±10%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFC1010B-823KE | 82 | 0.11 | 0.13 | 5.4 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 1.7 | 2.3 |