부품에 대한 추가 정보 및 사양.
시리즈로 이동Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±10%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFC0810B-275KE | 2700 | 4.7 | 5.4 | 890 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.23 | 0.33 |