부품에 대한 추가 정보 및 사양.
시리즈로 이동Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (mA) 5 | Irms (mA) 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20°C rise | 40°C rise | |||||
RFB0807-562L | 5600 | 19.6 | 900 | 100 | 100 | 150 |