부품에 대한 추가 정보 및 사양.
시리즈로 이동Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (mA) 5 | Irms (mA) 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20°C rise | 40°C rise | |||||
RFB0807-183L | 18000 | 56.0 | 500 | 50 | 80 | 100 |