PCV-2-564-02

PCV-2-564-02L

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.24
250 $3.63
500 $3.08
1000 $2.63
2500 $2.36
5000 $2.16

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
P405 18 (48 total) $75.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 인덕턴스 (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
Irms (A) 2 DCR max (mΩ) 3 A max (inch/mm) B max (inch/mm) C (inch/mm)
±0.015/0.38
D (inch/mm)
±0.004/0.10
E min (inch/mm) 중량 (g)
PCV-2-564-02L 560 2.6 270 0.8 / 20.32 0.9 / 22.86 0.57 / 14.48 0.028 / 0.71 0.12 / 2.95 26.8
메모
  1. Tested at 15.75 kHz, 0.1 Vrms, with DC bias applied up to the Irms current.
  2. Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

종단 처리:

  • Tin-silver over copper
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (Ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Current

물리적 특성

pcv2.gif

패키지

Part number Parts
per tray
Maximum parts
per carton
PCV-2-103-05L 49 245
PCV-2-103-10L 49 245
PCV-2-104-03L 49 245
PCV-2-104-05L 49 245
PCV-2-104-10L 49 245
PCV-2-105-02L 49 245
PCV-2-184-05L 49 245
PCV-2-184-10L 25 100
PCV-2-223-05L 49 245
PCV-2-223-10L 49 245
PCV-2-224-05L 49 245
Part number Parts
per tray
Maximum parts
per carton
PCV-2-274-03L 49 245
PCV-2-274-05L 49 245
PCV-2-274-10L 25 100
PCV-2-394-05L 25 125
PCV-2-473-05L 49 245
PCV-2-473-10L 49 245
PCV-2-564-02L 49 245
PCV-2-564-06L 25 100
PCV-2-564-08L 25 100
PCV-2-684-01L 49 245

일반 사양

중량:
11.8 g - 135.6 g

관련 제품

관련 제품 시리즈