PCV-1-473-03

PCV-1-473-03L

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.95
250 $2.52
500 $2.16
1000 $1.83
2500 $1.65
5000 $1.48

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 인덕턴스 (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
Irms (A) 2 DCR max (mΩ) 3 A max (inch/mm) B max (inch/mm) C (inch/mm)
±0.015/0.38
D (inch/mm)
±0.004/0.10
중량 (g)
PCV-1-473-03L 47 5.3 50.0 0.65 / 16.5 1.1 / 27.9 0.42 / 10.7 0.035 / 0.89 9.6
메모
  1. Tested at 15.75 kHz, 0.1 Vrms, with DC bias applied up to the Irms current.
  2. Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

종단 처리:

  • Tin-silver over copper
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (Ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Current

물리적 특성

pcv1d.gif

패키지

Part number Parts
per tray
Maximum parts
per carton
PCV-1-103-03L 49 245
PCV-1-103-05L 49 245
PCV-1-103-10L 49 196
PCV-1-104-03L 49 245
PCV-1-104-05L 100 200
PCV-1-152-15L 49 245
PCV-1-153-10L 49 147
PCV-1-182-10L 49 196
PCV-1-182-15L 49 196
PCV-1-184-03L 49 196
PCV-1-223-03L 49 196
Part number Parts
per tray
Maximum parts
per carton
PCV-1-223-05L 49 196
PCV-1-223-10L 49 147
PCV-1-304-05L 49 245
PCV-1-394-05L 49 245
PCV-1-472-03L 49 245
PCV-1-472-05L 49 245
PCV-1-472-10L 49 196
PCV-1-473-03L 49 196
PCV-1-473-05L 49 245
PCV-1-473-10L 49 245

일반 사양

중량:
4.4 g - 47.3 g

관련 제품

관련 제품 시리즈