Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 |
인덕턴스 (µH)
1
(허용 오차: ±10%) |
DCR max (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||||
DR0810-103L | 10 | 30.0 | 23.0 | 5.1 | 6.1 | 6.6 | 4.0 | 6.0 |