DR0608-184

DR0608-184L

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $0.50
300 $0.43
600 $0.38
1200 $0.29
3000 $0.25
6000 $0.24

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 인덕턴스 (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
DCR max (mΩ) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
DR0608-184L 180 650 5.0 0.76 0.85 0.93 0.82 1.1
메모
  1. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. SRF measured using an Agilent/HP 4191A or equivalent. Details
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current.
    Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

종단 처리:

  • RoHS compliant tin-silver over tin over copper over steel
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C with (40°C rise) Irms
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +125°C
Packaging trays or tape: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (Ambient + temperature rise).
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

물리적 특성

dr0608d.gif

dims_inches_mm-(1).gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
1.0 – 1.3 g
패키지:
300 parts per tray. 1200 parts in fan-fold tape

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈