Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±10%) |
DCR max (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||||
DC1012-123L | 12 | 30.0 | 25.0 | 4.52 | 5.20 | 5.60 | 3.1 | 4.3 |